??
Selezione modello CAD
K0752.41227X70
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0752 - Maniglia a leva in acciaio con filettatura esterna
Lista materiale
K0752.41227X70
BESTKIPP
N. d'ordine
K0752.41227X70
FARBE
Colore
rosso rubino RAL 3003
MATERIAL
Corpo base
seidenmatt
GR
Dimensioni
4
L
Lunghezza filettatura
70 mm
X
Filettatura
M12 mm
D
Diametro
19 mm
D1
Diametro
27.0 mm
D2
Diametro
27.5 mm
H
Altezza
43.0 mm
H1
Altezza
10.0 mm
H2
Altezza
27.0 mm
H3
Note
63.0 mm
H4
Altezza
67.5 mm
A
Distanza
95 mm
A1
Lunghezza
109.0 mm
B
Larghezza
13 mm
ZZ
N. di denti
24
GEW
Poids
0.3207 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245084067
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions